Vérin à levier (K0914)

Vérin à levier (K0914)
· Avec auto-blocage

· Actionnement manuel

· Convient à des contraintes de pression et de tension

· Montable horizontalement ou verticalement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0914.252500
K0914.252501
K0914.323200
K0914.323201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
Finition 1 D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Force manuelle FH
(N)
J
(mm)
L (Course) M
(mm)
N
(mm)
Poids
(kg)

177.63 €

1 4 jours 3sans poignée16101526,72525231,7M4 x 6M4x6150-123°12-0,0649

192.97 €

1 4 jours 4avec poignée16101526,72525231,7M4 x 6M4x615020123°1269,50,1233

205.23 €

1 4 jours 4sans poignée201319,534,53232302,5M6 x 9M6 x 9200-135°15-0,1473

223.59 €

1 4 jours 4avec poignée201319,534,53232302,5M6 x 9M6 x 920025135°151030,1875

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin à Levier Matériau principal Acier à outils Matériau du composant Acier de traitement
RoHS true

Assistance technique