Crampon plaqueur haut (K0929)

Crampon plaqueur haut (K0929)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage trempés

· Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0929.080400
K0929.100500
K0929.120600
K0929.160800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
C=Hauteur
(mm)
F
(mm)
F=Force de serrage
(N)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Poids
(kg)

237.10 €

1 4 jours 5040206218,5M4x1025403515000105,3123262,5M8 x 350,3296

266.36 €

1 4 jours 65502582711M4x1250504527000127,1164074M10 x 400,6980

371.45 €

1 4 jours 706030103113M5x1590605038000158,0204891M12 x 501,0380

445.05 €

1 4 jours 908040153917M6x201308065460002010,22564115M16 x 602,4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni
Matériau du composant Acier à outils Domaines d'application pièces brutes Type de fixation trou oblong
Actionnement vis RoHS true

Assistance technique