Crampon plaqueur double (K0930)

Crampon plaqueur double (K0930)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage trempés

· Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage

· Point de serrage double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0930.080400
K0930.100500
K0930.120600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
C=Hauteur
(mm)
F
(mm)
F=Force de serrage
(N)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Poids
(kg)

328.19 €

1 4 jours 454530253262,525405,3150001231M8M8x35M4x40,5352

371.45 €

1 4 jours 55554030407450507,1270001639M10M10x40M4x40,9861

445.05 €

1 4 jours 65654535489190608380002047M12M12x50M5x51,7090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni
Matériau du composant Acier à outils Domaines d'application pièces brutes Type de fixation alésage
Actionnement vis RoHS true

Assistance technique