Crampon plaqueur, forme B, avec mors prismatique (K1386)

Crampon plaqueur, forme B, avec mors prismatique (K1386)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Tensions de serrage élevées

· Mors de serrage trempés

· Utilisation sur les tables à rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1386.210
K1386.214
K1386.218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D
(mm)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
F=Force de serrage
(N)
H
(mm)
S1 (Course de serrage)
(mm)
Poids
(kg)

150.44 €

1 4 jours 328,420852283M81070002430,2711

176.61 €

1 4 jours 4812,5301172409M1214150003740,8373

211.50 €

1 4 jours 6816,53513864120M1618215004771,7510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni et cémenté
Forme B Domaines d'application pièces brutes Type de fixation rainure en T
Actionnement vis RoHS true

Assistance technique