Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1387.110 |
K1387.114 |
K1387.118 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | D (mm) | D2 (mm) | BN=Largeur de la rainure (mm) | F=Force de serrage (N) | H (mm) | S1 (Course de serrage) (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.82 € | 1 | 4 jours | 32 | 12,1 | 8,4 | 40 | 28 | 15 | 52 | 28 | 72,5 | 38 | 3 | M8 | M8 | 10 | 7000 | 44 | 3 | 0,5767 | ||
297.28 € | 1 | 4 jours | 48 | 16 | 13 | 45 | 27 | 15 | 72 | 40 | 100 | 55 | 9 | M12 | M12 | 14 | 15000 | 53 | 4 | 1,3580 | ||
368.00 € | 1 | 4 jours | 68 | 18,8 | 17 | 60 | 38 | 20 | 86 | 41 | 126 | 63 | 20 | M16 | M16 | 18 | 21500 | 72 | 7 | 3,1900 |
Loading...
Élément | Crampon Plaqueur | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni et cémenté |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Domaines d'application | pièces brutes | Type de fixation | rainure en T |
Actionnement | vis | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
D(mm)
D2(mm)
BN=Largeur de la rainure(mm)
F=Force de serrage(N)
H(mm)
S1 (Course de serrage)(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles