Crampon plaqueur avec appui, forme B, avec mors prismatique (K1387)

Crampon plaqueur avec appui, forme B, avec mors prismatique (K1387)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Tensions de serrage élevées

· Mors de serrage trempés

· Utilisation sur les tables à rainures en T

· Surface d’appui rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1387.210
K1387.214
K1387.218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D
(mm)
D2
(mm)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
F=Force de serrage
(N)
H
(mm)
S1 (Course de serrage)
(mm)
Poids
(kg)

243.77 €

1 4 jours 3212,18,4402815522872,5383M8M81070004430,5718

302.04 €

1 4 jours 4816134527157240100559M12M1214150005341,3470

374.90 €

1 4 jours 6818,81760382086411266320M16M1618215007273,1700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni et cémenté
Forme B Domaines d'application pièces brutes Type de fixation rainure en T
Actionnement vis RoHS true

Assistance technique