Inscription
Configurer
  • B=Largeur(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B4(mm)
  • D=filetage(mm)
  • D1(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • Déplacement S(mm)
  • T=profondeur de filetage(mm)
  • Force de serrage(kN)
  • D3(mm)
  • R(mm)
  • H6(mm)
  • Force manuelle FH(N)
  • L6(mm)
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Bride latérale, forme B (K1697)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    B=Largeur

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B4

    (mm)

    D=filetage

    (mm)

    D1

    (mm)

    H=Hauteur

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    H4

    (mm)

    H5

    (mm)

    L=Longueur

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    Déplacement S

    (mm)

    T=profondeur de filetage

    (mm)

    Force de serrage

    (kN)

    D3

    (mm)

    R

    (mm)

    H6

    (mm)

    Force manuelle FH

    (N)

    L6

    (mm)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    75
    60
    45
    15
    30
    M4
    6,6
    32
    27
    18
    18
    18
    8
    51
    48
    20
    13
    3
    1,6
    6
    2
    M4x5
    63
    19
    150
    51,5
    0,6200
    1 pièces
    100
    80
    60
    20
    40
    M5
    8,6
    40
    33
    22
    22
    22
    10
    67
    63
    26
    17
    4
    2,2
    8
    3
    M5x6
    80
    24
    200
    67
    1,3600
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    186.69 €
    ( 222.16 € )
    4 jours ouvrables
    246.15 €
    ( 292.92 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Surface d'appui rectifiée

    · La force de plaquage empêche la pièce de se soulever