Crampons en acier, plats (K1826)

Crampons en acier, plats (K1826)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Les mors de serrage pivotent (lisses et striés)

· Mors de serrage cémenté

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1826.13
K1826.19
K1826.26
K1826.38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
L
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
B
(mm)
B=largeur de la rainure en T
(mm)
F1
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Poids
(kg)

373.75 €

1 4 jours 14,42025,482191312820/404012/141,2/2,233,528838/150,8379

387.55 €

1 4 jours 193040113291617720/40/45/606512/14/16/181,2/2,2/3/4,260501268/15/20/283,0000

523.25 €

1 4 jours 263640135291822485/85/95/95/1107520/22/24/28/304,5/4,5/4,8/4,8/5,47360127,525/25/32/32/364,8900

760.15 €

1 4 jours 38464015234212561609032/36/427,591,5741210507,7500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier de traitement Matériau du composant Acier de cémentation
Composant de finition de surface cémenté Finition 1 plate PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique