Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1860.161613061 |
K1860.163213061 |
K1860.165013061 |
K1860.201613061 |
K1860.203213061 |
K1860.205013061 |
K1860.252013061 |
K1860.255013061 |
K1860.322513061 |
K1860.325013061 |
K1860.402513061 |
K1860.405013061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Déplacement S (mm) | D (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Force de compression à 100 bars (kN) | Force de compression à 500 bars (kN) | G (mm) | G1 | H (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Diamètre du piston (mm) | Consommation d'huile / Course 10 mm (cm³) | Consommation d'huile / Course de Retour 10 mm (cm³) | Force de traction à 100 bars (kN) | Force de traction à 500 bars (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.04 € | 1 | 4 jours | 22 | 50 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 16 | 20 | 10 | 3,5 | 23 | 2 | 10 | M30x1,5 | M6x15 | 56 | 8 | 38 | 16 | 2 | 1,22 | 1,22 | 6,10 | 0,1440 | ||
177.18 € | 1 | 4 jours | 22 | 66 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 32 | 20 | 10 | 3,5 | 23 | 2 | 10 | M30x1,5 | M6x15 | 72 | 8 | 38 | 16 | 2 | 1,22 | 1,22 | 6,10 | 0,1700 | ||
185.50 € | 1 | 4 jours | 22 | 84 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 50 | 20 | 10 | 3,5 | 23 | 2 | 10 | M30x1,5 | M6x15 | 90 | 8 | 38 | 16 | 2 | 1,22 | 1,22 | 6,10 | 0,2000 | ||
172.42 € | 1 | 4 jours | 28 | 51 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 16 | 26 | 12 | 4,2 | 28 | 3,14 | 15,70 | M36x1,5 | M8x16 | 57 | 10 | 40 | 20 | 3,14 | 2,02 | 2,02 | 10 | 0,2099 | ||
178.37 € | 1 | 4 jours | 28 | 67 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 32 | 26 | 12 | 4,2 | 28 | 3,14 | 15,70 | M36x1,5 | M8x16 | 73 | 10 | 40 | 20 | 3,14 | 2,02 | 2,02 | 10 | 0,2500 | ||
186.69 € | 1 | 4 jours | 28 | 85 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 50 | 26 | 12 | 4,2 | 28 | 3,14 | 15,70 | M36x1,5 | M8x16 | 91 | 10 | 40 | 20 | 3,14 | 2,02 | 2,02 | 10 | 0,3200 | ||
177.18 € | 1 | 4 jours | 35 | 56 | 12 | 25 | 43 | 25 | 13 | 20 | 33 | 16 | 5,2 | 30 | 4,91 | 24,50 | M42x1,5 | M10x17 | 63 | 11 | 40 | 25 | 4,91 | 2,90 | 2,9 | 14,50 | 0,3600 | ||
189.07 € | 1 | 4 jours | 35 | 86 | 12 | 25 | 43 | 25 | 13 | 50 | 33 | 16 | 5,2 | 30 | 4,91 | 24,50 | M42x1,5 | M10x17 | 93 | 11 | 40 | 25 | 4,91 | 2,90 | 2,9 | 14,50 | 0,4800 | ||
227.11 € | 1 | 4 jours | 45 | 64 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 17 | 25 | 43 | 20 | 5,2 | 40 | 8,04 | 40,20 | M56x2 | M12x18 | 74 | 13 | 41 | 32 | 8,04 | 4,90 | 4,9 | 24,50 | 0,7100 | ||
248.53 € | 1 | 4 jours | 45 | 89 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 17 | 50 | 43 | 20 | 5,2 | 40 | 8,04 | 40,20 | M56x2 | M12x18 | 99 | 13 | 41 | 32 | 8,04 | 4,90 | 4,9 | 24,50 | 0,8700 | ||
256.84 € | 1 | 4 jours | 55 | 68 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 22 | 25 | 53 | 25 | 5,2 | 50 | 12,57 | 62,80 | M64x2 | M16x27 | 78 | 16 | 46 | 40 | 12,57 | 7,66 | 7,66 | 38,30 | 1,0500 | ||
277.06 € | 1 | 4 jours | 55 | 93 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 22 | 50 | 53 | 25 | 5,2 | 50 | 12,57 | 62,80 | M64x2 | M16x27 | 103 | 16 | 46 | 40 | 12,57 | 7,66 | 7,66 | 38,30 | 1,3500 |
Loading...
Élément | Vérin à visser | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | hydraulique | Type de raccordement | canaux forés | Type de forme | à double effet |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Déplacement S(mm)
D(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
Force de compression à 100 bars(kN)
Force de compression à 500 bars(kN)
G(mm)
G1
H(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Diamètre du piston(mm)
Consommation d'huile / Course 10 mm(cm³)
Consommation d'huile / Course de Retour 10 mm(cm³)
Force de traction à 100 bars(kN)
Force de traction à 500 bars(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles