Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A (K1859) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1859.160821011
K1859.161611011
K1859.162021011
K1859.163211011
K1859.165011011
K1859.200821011
K1859.201611011
K1859.202021011
K1859.203211011
K1859.205011011
K1859.250821011
K1859.252011011
K1859.252021011
K1859.255011011
K1859.321021011
K1859.322021011
K1859.322511011
K1859.325011011
K1859.401021011
K1859.402021011
K1859.402511011
K1859.405011011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Déplacement S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Force de compression à 100 bars
(kN)
Type de forme G
(mm)
H
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Surface utile du piston
(cm²)
Force de traction à 100 bars
(kN)
Poids
(kg)

146.26 €

1 4 jours 4030112226,464,430-88106,56,3x356602à simple effetM6x15351616,582-0,7668

146.26 €

1 4 jours 4030112226,464,430-816106,56,3x356602à double effetM6x15351616,5821,20,7619

164.09 €

1 4 jours 4030112226,464,430-820106,56,3x391602à simple effetM6x15351616,582-0,8000

164.09 €

1 4 jours 4030112226,464,430-832106,56,3x373602à double effetM6x15351616,5821,21,0400

164.09 €

1 4 jours 4030112226,464,43024,5850106,56,3x391602à double effetM6x15351616,5821,21,3600

147.45 €

1 4 jours 4040112226,474,430-108126,58,5x361603,1à simple effetM8x16352016,583,1-0,8200

148.64 €

1 4 jours 4040112226,474,430-1016126,58,5x361603,1à double effetM8x16352016,583,120,7500

168.85 €

1 4 jours 4040112226,474,430-1020126,58,5x395603,1à simple effetM8x16352016,583,1-1,3400

151.02 €

1 4 jours 4040112226,474,430-1032126,58,5x377603,1à double effetM8x16352016,583,121,0500

159.34 €

1 4 jours 4040112226,474,43024,51050126,58,5x395603,1à double effetM8x16352016,583,121,2800

149.82 €

1 4 jours 5050143028,676,433-138168,510,5x464654,9à simple effetM10x17452518104,9-1,2000

149.82 €

1 4 jours 5050143028,676,433-1320168,510,5x464654,9à double effetM10x17452518104,92,91,1500

177.18 €

1 4 jours 5050143028,676,433-1320168,510,5x494654,9à simple effetM10x17452518104,9-1,6000

177.18 €

1 4 jours 5050143028,676,433261350168,510,5x494654,9à double effetM10x17452518104,92,91,6000

181.93 €

1 4 jours 55551835310,6107,638-17102010,512,5x475758à simple effetM12x18553222128-1,9200

204.53 €

1 4 jours 55551835310,6107,638-17202010,512,5x4100758à simple effetM12x18553222128-2,6200

181.93 €

1 4 jours 55551835310,6107,638-17252010,512,5x475758à double effetM12x185532221284,91,8800

228.31 €

1 12 jours 55551835310,6107,6382717502010,512,5x4100758à double effetM12x185532221284,92,7000

202.15 €

1 4 jours 63631840310,61010,640-22102510,516,5x7798512,6à simple effetM16x276340241212,5-2,7000

250.90 €

1 4 jours 63631840310,61010,640-22202510,516,5x71048512,6à simple effetM16x276340241212,5-3,6000

202.15 €

1 4 jours 63631840310,61010,640-22252510,516,5x7798512,6à double effetM16x276340241212,57,72,6200

250.90 €

1 4 jours 63631840310,61010,6402722502510,516,5x71048512,6à double effetM16x276340241212,57,74,3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin-bloc Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
Finition 1 hydraulique Forme A Type de raccordement raccord fileté
G1 G1/4 L6(mm) 11 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique