Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B (K1859)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1859.160822021
K1859.161612021
K1859.162022021
K1859.163212021
K1859.165012021
K1859.200822021
K1859.201612021
K1859.202022021
K1859.203212021
K1859.205012021
K1859.250822021
K1859.252012021
K1859.252022021
K1859.255012021
K1859.321022021
K1859.322022021
K1859.322512021
K1859.325012021
K1859.401022021
K1859.402022021
K1859.402512021
K1859.405012021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Déplacement S
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
Force de compression à 100 bars
(kN)
Type de forme G
(mm)
H
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
Surface utile du piston
(cm²)
Force de traction à 100 bars
(kN)
Poids
(kg)

166.47 €

1 4 jours 402011226,4688106,56,3x348,856602à simple effetM6x1535162-0,8283

166.47 €

1 4 jours 402011226,46816106,56,3x348,856602à double effetM6x15351621,20,8259

185.50 €

1 4 jours 402011226,46820106,56,3x348,891602à simple effetM6x1535162-0,9000

185.50 €

1 4 jours 402011226,46832106,56,3x348,873602à double effetM6x15351621,21,1500

185.50 €

1 4 jours 402011226,46850106,56,3x348,891602à double effetM6x15351621,21,5000

170.04 €

1 4 jours 402211226,47108126,58,5x348,861603,1à simple effetM8x1635203,1-0,9000

162.91 €

1 4 jours 402211226,471016126,58,5x348,861603,1à double effetM8x1635203,120,8500

186.69 €

1 4 jours 402211226,471020126,58,5x348,895603,1à simple effetM8x1635203,1-1,4000

166.47 €

1 4 jours 402211226,471032126,58,5x348,877603,1à double effetM8x1635203,121,1280

172.42 €

1 4 jours 402211226,471050126,58,5x348,895603,1à double effetM8x1635203,121,4000

170.04 €

1 4 jours 502514308,67138168,510,5x449,864654,9à simple effetM10x1745254,9-1,4000

170.04 €

1 4 jours 502514308,671320168,510,5x449,864654,9à double effetM10x1745254,92,91,2200

197.39 €

1 4 jours 502514308,671320168,510,5x449,894654,9à simple effetM10x1745254,9-1,7000

177.18 €

1 4 jours 502514308,671350168,510,5x449,894654,9à double effetM10x1745254,92,91,7000

202.15 €

1 4 jours 5527,5183510,61017102010,512,5x459,875758à simple effetM12x1855328-2,1000

248.53 €

1 4 jours 5527,5183510,61017202010,512,5x459,8100758à simple effetM12x1855328-2,8000

202.15 €

1 4 jours 5527,5183510,61017252010,512,5x459,875758à double effetM12x18553284,92,0000

248.53 €

1 4 jours 5527,5183510,61017502010,512,5x459,8100758à double effetM12x18553284,92,7000

234.26 €

1 4 jours 6331,5184010,61022102510,516,5x759,8798512,6à simple effetM16x27634012,5-3,2000

281.82 €

1 4 jours 6331,5184010,61022202510,516,5x759,81048512,6à simple effetM16x27634012,5-3,8000

234.26 €

1 4 jours 6331,5184010,61022252510,516,5x759,8798512,6à double effetM16x27634012,57,72,7000

281.82 €

1 4 jours 6331,5184010,61022502510,516,5x759,81048512,6à double effetM16x27634012,57,74,4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin-bloc Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
H3(mm) 1,1 Finition 1 hydraulique Forme B
Type de raccordement raccord à bride avec joint torique PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique