Vérin à visser hydraulique, à simple effet avec rappel par ressort, forme B (K1861)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1861.1210230811
K1861.1612230811
K1861.2015230811
K1861.2516230811
K1861.3220230811
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Déplacement S
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D
(mm)
L
(mm)
Force de rappel du ressort min.
(N)
G
(mm)
G1 H
(mm)
H6
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Diamètre du piston
(mm)
Consommation d'huile / Course 10 mm
(cm³)
Force de serrage à 100 bars
(kN)
Force de serrage à 400 bars
(kN)
Poids
(kg)
H10
(mm)

71.35 €

1 4 jours 277105,52410104063130M22x1,5M6456,5156121,131,14,50,100026,5

77.29 €

1 4 jours 34895,52713125063450M26x1,5M652,56,5197162,01280,157133,5

86.80 €

1 4 jours 43813,563217156074075M30x1,5M865,58237203,143,112,50,272042,5

103.45 €

1 4 jours 45,51114741191680752125M38x1,5M868,5826,510254,914,919,60,430045

179.55 €

1 4 jours 71,512189502420225862200M48x1,5M1298124011328,048321,030071

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vérin à visser Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
Finition 1 hydraulique Forme B Type de raccordement canaux forés
Type de forme à simple effet PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique