Lardon plat (K0864)

Lardon plat (K0864)
· Pour l'alignement d'éléments de montage et de serrage

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0864.10
K0864.12
K0864.14
K0864.16
K0864.18
K0864.20
K0864.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)
D
(mm)
pour vis DIN 84 ou 912 Largeur de la rainure
(mm)
Poids
(kg)

4.57 €

1 4 jours 88204,34,5M4x10100,0102

4.57 €

1 4 jours 108205,35,3M5x12120,0131

5.60 €

1 4 jours 1110226,36,6M6x16140,0179

5.60 €

1 4 jours 1110226,36,6M6x16160,0212

6.20 €

1 4 jours 1110226,36,6M6x16180,0246

6.20 €

1 4 jours 1110226,36,6M6x16200,0282

10.05 €

1 4 jours 1112326,36,6M6x16220,0595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface cémenté, trempé et bruni Finition 1 flat
Désignation Lardon Plat PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique