Rallonge six pans (K0865)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0865.06
K0865.08
K0865.10
K0865.12
K0865.16
K0865.20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
E
(mm)
H = 3 x D
(mm)
G=Filetage / pour Filetage Poids
(kg)

1.30 €

1 4 jours M6181011,518M60,0085

1.30 €

1 4 jours M824131524M80,0184

1.47 €

1 4 jours M10301719,630M100,0419

1.70 €

1 4 jours M12361921,936M120,0595

3.02 €

1 4 jours M16482427,748M160,1180

5.80 €

1 4 jours M20603034,660M200,2303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Finition 1 hauteur 3D
Désignation Rallonge Six Pans Type de produit Écrou Type de fixation Tête hexagonale
Classe de résistance 10 RoHS true

Assistance technique