Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799 (K1940)

Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799 (K1940)
· Élément de serrage simple

· Sont insérées dans les rainures des arbres

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1940.0151
K1940.0191
K1940.0230
K1940.0231
K1940.0320
K1940.0321
K1940.0400
K1940.0401
K1940.0500
K1940.0501
K1940.0600
K1940.0601
K1940.0700
K1940.0701
K1940.0800
K1940.0801
K1940.0900
K1940.0901
K1940.1000
K1940.1001
K1940.1200
K1940.1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal H=Hauteur
(mm)
A
(mm)
Code acier D3
(mm)
D1=Pour diamètre
(mm)
M
(mm)
D2=Diamètre de rainure
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.30 €

1 4 jours Acier inoxydable0,41,281.41224,252-2,50,441,50,0000true

0.30 €

1 4 jours Acier inoxydable0,51,611.41224,82,5-30,541,90,0000true

0.21 €

1 4 jours Acier à ressort0,61,94-6,33-40,642,30,0001false

0.30 €

1 4 jours Acier inoxydable0,61,941.41226,33-40,642,30,0001true

0.21 €

1 4 jours Acier à ressort0,62,7-7,34-50,643,20,0001false

0.36 €

1 4 jours Acier inoxydable0,62,71.41227,34-50,643,20,0001true

0.21 €

1 4 jours Acier à ressort0,73,34-9,35-70,7440,0002false

0.40 €

1 4 jours Acier inoxydable0,73,341.41229,35-70,7440,0002true

0.30 €

1 4 jours Acier à ressort0,74,11-11,36-80,7450,0002false

0.45 €

1 4 jours Acier inoxydable0,74,111.412211,36-80,7450,0002true

0.30 €

1 4 jours Acier à ressort0,75,26-12,37-90,7460,0003false

0.49 €

1 4 jours Acier inoxydable0,75,261.412212,37-90,7460,0003true

0.36 €

1 4 jours Acier à ressort0,95,84-14,38-110,9470,0004false

0.56 €

1 4 jours Acier inoxydable0,95,841.412214,38-110,9470,0005true

0.36 €

1 4 jours Acier à ressort16,52-16,39-121,0580,0006false

0.67 €

1 4 jours Acier inoxydable16,521.412216,39-121,0580,0007true

0.39 €

1 4 jours Acier à ressort1,17,63-18,810-141,1590,0009false

0.83 €

1 4 jours Acier inoxydable1,17,631.412218,810-141,1590,0010true

0.43 €

1 4 jours Acier à ressort1,28,32-20,411-151,25100,0013false

0.85 €

1 4 jours Acier inoxydable1,28,321.412220,411-151,25100,0012true

0.48 €

1 4 jours Acier à ressort1,310,45-23,413-181,35120,0016false

0.93 €

1 4 jours Acier inoxydable1,310,451.412223,413-181,35120,0017true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface naturel Finition 1 pour arbres Désignation Rondelle de Sécurité
DIN DIN 6799 Type de produit Rondelle Type de fixation Encoche
RoHS true

Assistance technique