Goupilles cylindriques ISO 2338 (K2013)

Goupilles cylindriques ISO 2338 (K2013)
· Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2013.010X003
K2013.010X004
K2013.010X005
K2013.010X006
K2013.010X008
K2013.010X010
K2013.010X012
K2013.015X003
K2013.015X004
K2013.015X005
K2013.015X006
K2013.015X008
K2013.015X010
K2013.015X012
K2013.015X014
K2013.015X016
K2013.015X018
K2013.015X020
K2013.020X004
K2013.020X005
K2013.020X006
K2013.020X008
K2013.020X010
K2013.020X012
K2013.020X014
K2013.020X016
K2013.020X018
K2013.020X020
K2013.020X024
K2013.020X028
K2013.020X030
K2013.025X006
K2013.025X008
K2013.025X010
K2013.025X012
K2013.025X014
K2013.025X016
K2013.025X018
K2013.025X020
K2013.025X024
K2013.025X028
K2013.025X032
K2013.030X005
K2013.030X006
K2013.030X008
K2013.030X010
K2013.030X012
K2013.030X014
K2013.030X016
K2013.030X018
K2013.030X020
K2013.030X024
K2013.030X028
K2013.030X030
K2013.030X032
K2013.030X036
K2013.030X040
K2013.030X045
K2013.030X050
K2013.040X005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre
(mm)
L=Longueur
(mm)
Code acier Z1
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.16 €

1 4 jours Acier13-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier14-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier15-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier16-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier18-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier110-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier112-0,20,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier1,53-0,30,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier1,54-0,30,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier1,55-0,30,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier1,56-0,30,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier1,58-0,30,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier1,510-0,30,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier1,512-0,30,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier1,514-0,30,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier1,516-0,30,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier1,518-0,30,0010false

0.20 €

1 4 jours Acier1,520-0,30,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier24-0,350,0010false

0.16 €

1 4 jours Acier25-0,350,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier26-0,350,0001false

0.18 €

1 4 jours Acier28-0,350,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier210-0,350,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier212-0,350,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier214-0,350,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier216-0,350,0004false

0.20 €

1 4 jours Acier218-0,350,0010false

0.21 €

1 4 jours Acier220-0,350,0010false

0.22 €

1 4 jours Acier224-0,350,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier228-0,350,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier230-0,350,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier2,56-0,40,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier2,58-0,40,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier2,510-0,40,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier2,512-0,40,0010false

0.20 €

1 4 jours Acier2,514-0,40,0010false

0.20 €

1 4 jours Acier2,516-0,40,0010false

0.21 €

1 4 jours Acier2,518-0,40,0010false

0.21 €

1 4 jours Acier2,520-0,40,0010false

0.22 €

1 4 jours Acier2,524-0,40,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier2,528-0,40,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier2,532-0,40,0010false

0.12 €

1 4 jours Acier35-0,50,0010false

0.12 €

1 4 jours Acier36-0,50,0010false

0.12 €

1 4 jours Acier38-0,50,0010false

0.13 €

1 4 jours Acier310-0,50,0010false

0.13 €

1 4 jours Acier312-0,50,0010false

0.14 €

1 4 jours Acier314-0,50,0010false

0.14 €

1 4 jours Acier316-0,50,0010false

0.18 €

1 4 jours Acier318-0,50,0010false

0.20 €

1 4 jours Acier320-0,50,0010false

0.22 €

1 4 jours Acier324-0,50,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier328-0,50,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier330-0,50,0010false

0.24 €

1 4 jours Acier332-0,50,0010false

0.31 €

1 4 jours Acier336-0,50,0010false

0.33 €

1 4 jours Acier340-0,50,0010false

0.43 €

1 4 jours Acier345-0,50,0010false

0.46 €

1 4 jours Acier350-0,50,0010false

0.20 €

1 4 jours Acier45-0,630,0010false

Loading...

Informations de base

Corps de finition de surface naturel Désignation Goupille Cylindrique ISO 2338
RoHS true

Assistance technique