Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme A, carrés (K2031)

Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme A, carrés (K2031)
· Pour tubes carrés

· Pour une fixation aisée des pieds et des roulettes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2031.2020081520
K2031.2020101520
K2031.2222081520
K2031.2222101520
K2031.2525081520
K2031.2525101520
K2031.2525121520
K2031.3030081520
K2031.3030082530
K2031.3030101520
K2031.3030102530
K2031.3030121520
K2031.3030122530
K2031.3232081520
K2031.3232101520
K2031.3232121520
K2031.3434081520
K2031.3434101520
K2031.3434121520
K2031.3535081520
K2031.3535101520
K2031.3535121520
K2031.3838081520
K2031.3838101520
K2031.3838121520
K2031.4040081520
K2031.4040082530
K2031.4040101520
K2031.4040102530
K2031.4040121520
K2031.4040122530
K2031.4545081520
K2031.4545101520
K2031.4545121520
K2031.5050081520
K2031.5050082530
K2031.5050101520
K2031.5050102530
K2031.5050121520
K2031.5050122530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Assorti à
(mm)
A
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

0.48 €

1 4 jours 16,520x20x1,5-220M80,0020

0.48 €

1 4 jours 16,520x20x1,5-220M100,0020

0.49 €

1 4 jours 16,522x22x1,5-222M80,0020

0.49 €

1 4 jours 16,522x22x1,5-222M100,0020

0.58 €

1 4 jours 16,525x25x1,5-225M80,0020

0.58 €

1 4 jours 16,525x25x1,5-225M100,0020

0.58 €

1 4 jours 16,525x25x1,5-225M120,0020

0.71 €

1 4 jours 16,530x30x1,5-230M80,0040

0.85 €

1 4 jours 16,530x30x2,5-330M80,0040

0.71 €

1 4 jours 16,530x30x1,5-230M100,0040

0.84 €

1 4 jours 16,530x30x2,5-330M100,0040

0.71 €

1 4 jours 16,530x30x1,5-230M120,0040

0.82 €

1 4 jours 16,530x30x2,5-330M120,0040

1.13 €

1 4 jours 2432x32x1,5-232M80,0040

1.08 €

1 4 jours 2432x32x1,5-232M100,0040

1.05 €

1 4 jours 2432x32x1,5-232M120,0040

1.21 €

1 4 jours 2434x34x1,5-234M80,0060

1.17 €

1 4 jours 2434x34x1,5-234M100,0060

1.16 €

1 4 jours 2434x34x1,5-234M120,0060

1.23 €

1 4 jours 2435x35x1,5-235M80,0060

1.21 €

1 4 jours 2435x35x1,5-235M100,0060

1.17 €

1 4 jours 2435x35x1,5-235M120,0060

1.82 €

1 4 jours 2438x38x1,5-238M80,0080

1.82 €

1 4 jours 2438x38x1,5-238M100,0080

1.79 €

1 4 jours 2438x38x1,5-238M120,0080

1.99 €

1 4 jours 2440x40x1,5-240M80,0080

2.13 €

1 4 jours 2440x40x2,5-340M80,0080

1.98 €

1 4 jours 2440x40x1,5-240M100,0080

2.12 €

1 4 jours 2440x40x2,5-340M100,0080

1.96 €

1 4 jours 2440x40x1,5-240M120,0080

2.07 €

1 4 jours 2440x40x2,5-340M120,0080

2.53 €

1 4 jours 2445x45x1,5-245M80,0100

2.50 €

1 4 jours 2445x45x1,5-245M100,0100

2.48 €

1 4 jours 2445x45x1,5-245M120,0100

2.59 €

1 4 jours 2450x50x1,5-250M80,0180

2.71 €

1 4 jours 2450x50x2,5-350M80,0180

2.58 €

1 4 jours 2450x50x1,5-250M100,0180

2.66 €

1 4 jours 2450x50x2,5-350M100,0180

2.56 €

1 4 jours 2450x50x1,5-250M120,0180

2.60 €

1 4 jours 2450x50x2,5-350M120,0180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir H=Hauteur(mm) 5
Forme A Finition 2 pour tube carré Désignation Bouchon à Insert Taraudé
Type de forme carré Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN) 2 L1(mm) 14,5
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique