Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme B, rectangulaires (K2031)

Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme B, rectangulaires (K2031)
· Pour tubes carrés

· Pour une fixation aisée des pieds et des roulettes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2031.4020081520
K2031.4020101520
K2031.4025081520
K2031.4025101520
K2031.4030081520
K2031.4030101520
K2031.4030121520
K2031.5020081520
K2031.5020101520
K2031.5025082530
K2031.5025102530
K2031.5030081015
K2031.5030081520
K2031.5030101015
K2031.5030101520
K2031.5030121015
K2031.5030121520
K2031.6025081520
K2031.6025101520
K2031.6030081520
K2031.6030101520
K2031.6030121520
K2031.6040081520
K2031.6040101520
K2031.6040121520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
Assorti à
(mm)
A
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

1.44 €

1 4 jours 2040x20x1,5-240M80,0040

1.39 €

1 4 jours 2040x20x1,5-240M100,0040

1.60 €

1 4 jours 2540x25x1,5-240M80,0060

1.53 €

1 4 jours 2540x25x1,5-240M100,0060

1.84 €

1 4 jours 3040x30x1,5-240M80,0070

1.75 €

1 4 jours 3040x30x1,5-240M100,0070

1.74 €

1 4 jours 3040x30x1,5-240M120,0070

2.69 €

1 4 jours 2050x20x1,5-250M80,0060

2.46 €

1 4 jours 2050x20x1,5-250M100,0060

1.77 €

1 4 jours 2550x25x1,5-250M80,0060

1.70 €

1 4 jours 2550x25x1,5-250M100,0060

1.91 €

1 4 jours 3050x30x1-1,550M80,0080

1.90 €

1 4 jours 3050x30x1,5-250M80,0080

1.84 €

1 4 jours 3050x30x1-1,550M100,0080

1.84 €

1 4 jours 3050x30x1,5-250M100,0080

1.85 €

1 4 jours 3050x30x1-1,550M120,0080

1.83 €

1 4 jours 3050x30x1,5-250M120,0080

2.73 €

1 4 jours 2560x25x1,5-260M80,0120

2.66 €

1 4 jours 2560x25x1,5-260M100,0120

3.29 €

1 4 jours 3060x30x1,5-260M80,0120

3.05 €

1 4 jours 3060x30x1,5-260M100,0120

3.15 €

1 4 jours 3060x30x1,5-260M120,0120

3.65 €

1 4 jours 4060x40x1,5-260M80,0100

3.50 €

1 4 jours 4060x40x1,5-260M100,0100

3.29 €

1 4 jours 4060x40x1,5-260M120,0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir H=Hauteur(mm) 5
L=Longueur(mm) 24 Forme B Finition 2 pour tubes rectangulaires
Désignation Bouchon à Insert Taraudé Type de forme rectangulaire Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN) 2
L1(mm) 14,5 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique