Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes ronds (K2032)

Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes ronds (K2032)
· Pour tubes ronds

· Pour une fixation aisée des pieds et des roulettes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2032.0022081520
K2032.0022101520
K2032.0025081520
K2032.0025101520
K2032.0025121520
K2032.0028081520
K2032.0028101520
K2032.0028121520
K2032.0030081520
K2032.0030101520
K2032.0030121520
K2032.0032081520
K2032.0032101520
K2032.0032121520
K2032.0035081520
K2032.0035101520
K2032.0035121520
K2032.0038081520
K2032.0038101520
K2032.0038121520
K2032.0040081520
K2032.0040101520
K2032.0040121520
K2032.0042081520
K2032.0042101520
K2032.0042121520
K2032.0045081520
K2032.0045101520
K2032.0045121520
K2032.0050081520
K2032.0050101520
K2032.0050121520
K2032.0051081016
K2032.0051101016
K2032.0051121016
K2032.0061100813
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
L=Longueur
(mm)
Assorti à
(mm)
L1
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

0.61 €

1 4 jours 2216,5Ø22x1,5-214,5M80,0020

0.58 €

1 4 jours 2216,5Ø22x1,5-214,5M100,0020

0.70 €

1 4 jours 2516,5Ø25x1,5-214,5M80,0020

0.67 €

1 4 jours 2516,5Ø25x1,5-214,5M100,0020

0.64 €

1 4 jours 2516,5Ø25x1,5-214,5M120,0046

0.81 €

1 4 jours 2816,5Ø28x1,5-214,5M80,0020

0.78 €

1 4 jours 2816,5Ø28x1,5-214,5M100,0020

0.75 €

1 4 jours 2816,5Ø28x1,5-214,5M120,0020

0.86 €

1 4 jours 3016,5Ø30x1,5-214,5M80,0030

0.82 €

1 4 jours 3016,5Ø30x1,5-214,5M100,0030

0.79 €

1 4 jours 3016,5Ø30x1,5-214,5M120,0030

0.98 €

1 4 jours 3224Ø32x1,5-214,5M80,0030

0.92 €

1 4 jours 3224Ø32x1,5-214,5M100,0030

0.89 €

1 4 jours 3224Ø32x1,5-214,5M120,0030

1.09 €

1 4 jours 3524Ø35x1,5-214,5M80,0040

1.08 €

1 4 jours 3524Ø35x1,5-214,5M100,0040

1.04 €

1 4 jours 3524Ø35x1,5-214,5M120,0040

1.54 €

1 4 jours 3824Ø38x1,5-214,5M80,0060

1.51 €

1 4 jours 3824Ø38x1,5-214,5M100,0060

1.47 €

1 4 jours 3824Ø38x1,5-214,5M120,0060

1.55 €

1 4 jours 4024Ø40x1,5-214,5M80,0060

1.52 €

1 4 jours 4024Ø40x1,5-214,5M100,0060

1.48 €

1 4 jours 4024Ø40x1,5-214,5M120,0060

1.79 €

1 4 jours 4224Ø42x1,5-214,5M80,0070

1.66 €

1 4 jours 4224Ø42x1,5-214,5M100,0070

1.56 €

1 4 jours 4224Ø42x1,5-214,5M120,0070

1.98 €

1 4 jours 4524Ø45x1,5-214,5M80,0100

1.81 €

1 4 jours 4524Ø45x1,5-214,5M100,0100

1.71 €

1 4 jours 4524Ø45x1,5-214,5M120,0100

2.20 €

1 4 jours 5024Ø50x1,5-214,5M80,0100

2.10 €

1 4 jours 5024Ø50x1,5-214,5M100,0100

2.06 €

1 4 jours 5024Ø50x1,5-214,5M120,0100

2.46 €

1 4 jours 50,824Ø50,8x1-1,614,5M80,0100

2.27 €

1 4 jours 50,824Ø50,8x1-1,614,5M100,0100

2.13 €

1 4 jours 50,824Ø50,8x1-1,614,5M120,0100

4.69 €

1 4 jours 6032Ø60x0,8-1,2517M100,0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir H=Hauteur(mm) 5
Finition 2 pour tube rond Désignation Bouchon à Insert Taraudé Type de forme ronde
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN) 2 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique