Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés (K2033)

Bouchons d'ajustement en plastique sans insert pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés (K2033)
· Réglable en hauteur

· Pour sols durs et souples

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2033.3030152029
K2033.3030152060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1
(mm)
Poids
(kg)

0.74 €

1 4 jours 290,0200

1.02 €

1 4 jours 600,0160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir H=Hauteur(mm) 5
H1(mm) 5 L=Longueur(mm) 19,5 Assorti à(mm) 30x30x1,5-2
Forme B Finition 2 pour tube carré Finition 1 sans insert
Désignation Bouchons d'ajustement Type de forme carré A(mm) 30
SW=Largeur de clé(mm) 28 Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN) 3 D1=Filetage M22
R(mm) 6 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique