Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds (K2034)

Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds (K2034)
· Réglable en hauteur

· Avec insert antidérapant

· Pour sols glissants

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2034.00251520
K2034.00301015
K2034.00301520
K2034.00321520
K2034.00351520
K2034.00352025
K2034.00381520
K2034.00401520
K2034.00402025
K2034.00421520
K2034.00451520
K2034.00501520
K2034.00511220
K2034.00601520
K2034.00801520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Assorti à
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
(kN)
L2
(mm)
L1
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

1.21 €

1 4 jours 255519,7Ø25x1,5-2241,52922M160,0120

1.36 €

1 4 jours 305519,7Ø30x1-1,5283-29M220,0160

1.69 €

1 4 jours 305527Ø30x1,5-2282,5-29M220,0140

1.39 €

1 4 jours 325519,7Ø32x1,5-2283-29M220,0140

1.53 €

1 4 jours 355529,3Ø35x1,5-2283-29M220,0160

1.67 €

1 4 jours 355529,3Ø35x2-2,5283-29M220,0170

1.54 €

1 4 jours 385529,3Ø38x1,5-2283-29M220,0230

1.79 €

1 4 jours 405529,3Ø40x1,5-2283-29M220,0270

1.84 €

1 4 jours 405529,3Ø40x2-2,5283-29M220,0280

2.06 €

1 4 jours 425529,3Ø42x1,5-2413-31M300,0290

2.15 €

1 4 jours 455529,3Ø45x1,5-2413-31M300,0310

2.25 €

1 4 jours 505529,3Ø50x1,5-2413-31M300,0330

2.25 €

1 4 jours 50,85529,3Ø50,8x1,2-2413-31M300,0350

4.68 €

1 4 jours 6061034,7Ø60x1,5-2583-40S42X20,0430

5.19 €

1 4 jours 8061034,7Ø80x1,5-2743-40S56X20,0480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir Forme A
Finition 2 pour tube rond Finition 1 avec insert antidérapant Désignation Bouchons d'ajustement
Type de forme ronde PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique