Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2034.25251015 |
K2034.25251520 |
K2034.30301015 |
K2034.30301520 |
K2034.35351520 |
K2034.35352025 |
K2034.40401520 |
K2034.40402025 |
K2034.45451520 |
K2034.50501520 |
K2034.50502025 |
K2034.60601520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | Assorti à (mm) | A (mm) | SW=Largeur de clé (mm) | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) (kN) | L2 (mm) | L1 (mm) | D1=Filetage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 20 | 25x25x1-1,5 | 25 | 24 | 1,5 | 29 | 22,5 | M16 | 0,0150 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 20 | 25x25x1,5-2 | 25 | 24 | 1,5 | 29 | 22,5 | M16 | 0,0160 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 19,5 | 30x30x1-1,5 | 30 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0200 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 19,5 | 30x30x1,5-2 | 30 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0160 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 35x35x1,5-2 | 35 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0220 | ||
1.83 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 35x35x2-2,5 | 35 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0230 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 40x40x1,5-2 | 40 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0260 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 40x40x2-2,5 | 40 | 28 | 3 | - | 29 | M22 | 0,0270 | ||
2.38 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 45x45x1,5-2 | 45 | 41 | 3 | - | 31 | M30 | 0,0280 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 50x50x1,5-2 | 50 | 41 | 3 | - | 31 | M30 | 0,0330 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 29,3 | 50x50x2-2,5 | 50 | 41 | 3 | - | 31 | M30 | 0,0340 | ||
4.68 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | 34,8 | 60x60x1,5-2 | 60 | 58 | 1,75 | - | 37 | S42X2 | 0,0440 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Couleur principale | noir | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour tube carré | Finition 1 | avec insert antidérapant | Désignation | Bouchons d'ajustement |
Type de forme | carré | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
Assorti à(mm)
A(mm)
SW=Largeur de clé(mm)
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN)
L2(mm)
L1(mm)
D1=Filetage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles