Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires (K2034)

Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires (K2034)
· Réglable en hauteur

· Avec insert antidérapant

· Pour sols glissants

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2034.60401520

Référence pièce
K2034.60401520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.85 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir B(mm) 40
H=Hauteur(mm) 5 H1(mm) 5 L=Longueur(mm) 29
Assorti à(mm) 60x40x1,5-2 Forme C Finition 2 pour tubes rectangulaires
Finition 1 avec insert antidérapant Désignation Bouchons d'ajustement Type de forme rectangulaire
A(mm) 60 SW=Largeur de clé(mm) 28 Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)(kN) 4
L1(mm) 29 D1=Filetage M22 Poids(kg) 0,0400
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Bouchons d'ajustement en plastique avec insert antidérapant pour tubes ronds et carrés, forme C, rectangulaires (K2034), le numéro d'article est le suivant: K2034.60401520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2034.60401520.

Assistance technique