Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés (K2036)

Bouchons en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme B, carrés (K2036)
· Pour tubes ronds et carrés

· Avec surface de glissement en feutre

· Glissement en douceur

· Antibruit

· Pour sols fragiles et durs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2036.13130520
K2036.15150820
K2036.16160820
K2036.18181530
K2036.20200830
K2036.22220830
K2036.25251030
K2036.30301025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
Assorti à
(mm)
A
(mm)
Poids
(kg)

1.37 €

1 4 jours 413x13x0,5-2130,0010

1.33 €

1 4 jours 315x15x0,8-2150,0010

1.35 €

1 4 jours 516x16x0,8-2160,0020

1.35 €

1 4 jours 518x18x1,5-3180,0020

1.36 €

1 4 jours 520x20x0,8-3200,0020

1.53 €

1 4 jours 522x22x0,8-3220,0030

1.53 €

1 4 jours 525x25x1-3250,0030

1.54 €

1 4 jours 530x30x1-2,5300,0040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyethylene Couleur principale noir H1(mm) 3,5
L=Longueur(mm) 11,5 Forme B Finition 2 pour tube carré
Finition 1 avec surface de glissement en feutre Désignation Obturateur Type de forme carré
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique