Écrous à encoches en acier DIN 70852 (K2059)

Écrous à encoches en acier DIN 70852 (K2059)
· Fixation de paliers sur des arbres

· Universels

· Facilite le montage de paliers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2059.010
K2059.012
K2059.014
K2059.016
K2059.018
K2059.020
K2059.022
K2059.024
K2059.026
K2059.028
K2059.030
K2059.032
K2059.035
K2059.038
K2059.040
K2059.042
K2059.045
K2059.048
K2059.050
K2059.052
K2059.055
K2059.060
K2059.065
K2059.070
K2059.075
K2059.080
K2059.10
K2059.12
K2059.14
K2059.16
K2059.18
K2059.20
K2059.22
K2059.24
K2059.26
K2059.28
K2059.30
K2059.32
K2059.35
K2059.38
K2059.40
K2059.42
K2059.45
K2059.48
K2059.50
K2059.52
K2059.55
K2059.60
K2059.65
K2059.70
K2059.75
K2059.80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface H=Hauteur
(mm)
D1=Filetage T
(mm)
B=Largeur de la rainure
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
Poids
(kg)

1.90 €

1 4 jours naturel5M10x11,84,520160,0074

1.90 €

1 4 jours naturel6M12x1,51,84,522180,0106

1.90 €

1 4 jours naturel6M14x1,51,84,524200,0119

1.90 €

1 4 jours naturel6M16x1,52,35,528230,0162

1.97 €

1 4 jours naturel6M18x1,52,35,530250,0179

1.99 €

1 4 jours naturel6M20x1,52,35,532270,0195

2.20 €

1 4 jours naturel7M22x1,52,86,536300,0292

2.42 €

1 4 jours naturel7M24x1,52,86,538320,0315

2.51 €

1 4 jours naturel7M26x1,52,86,540340,0338

2.65 €

1 4 jours naturel7M28x1,52,86,542360,0361

2.75 €

1 4 jours naturel7M30x1,52,86,544380,0383

2.96 €

1 4 jours naturel8M32x1,53,3748410,0541

3.21 €

1 4 jours naturel8M35x1,53,3750430,0535

3.44 €

1 4 jours naturel8M38x1,53,3754470,0628

3.65 €

1 4 jours naturel8M40x1,53,3756490,0657

3.90 €

1 4 jours naturel8M42x1,53,3860520,0767

4.14 €

1 4 jours naturel8M45x1,53,3862540,0732

4.29 €

1 4 jours naturel8M48x1,53,3865570,0781

4.46 €

1 4 jours naturel8M50x1,53,3868600,0872

4.69 €

1 4 jours naturel8M52X1,53,3870620,0911

4.90 €

1 4 jours naturel8M55X1,53,3875670,1090

5.60 €

1 4 jours naturel9M60x1,54,31180710,1273

6.22 €

1 4 jours naturel9M65X1,54,31185760,1367

7.69 €

1 4 jours naturel9M70X1,54,31190810,1467

8.31 €

1 4 jours naturel10M75X1,54,31195860,1763

10.65 €

1 4 jours naturel10M80X1,54,311100910,1882

2.27 €

1 4 jours zingué5M10x11,84,520160,0074

2.27 €

1 4 jours zingué6M12x1,51,84,522180,0106

2.27 €

1 4 jours zingué6M14x1,51,84,524200,0119

2.27 €

1 4 jours zingué6M16x1,52,35,528230,0162

2.33 €

1 4 jours zingué6M18x1,52,35,530250,0179

2.39 €

1 4 jours zingué6M20x1,52,35,532270,0196

2.66 €

1 4 jours zingué7M22x1,52,86,536300,0291

2.89 €

1 4 jours zingué7M24x1,52,86,538320,0317

3.01 €

1 4 jours zingué7M26x1,52,86,540340,0340

3.15 €

1 4 jours zingué7M28x1,52,86,542360,0365

3.27 €

1 4 jours zingué7M30x1,52,86,544380,0386

3.55 €

1 4 jours zingué8M32x1,53,3748410,0539

3.82 €

1 4 jours zingué8M35x1,53,3750430,0535

4.12 €

1 4 jours zingué8M38x1,53,3754470,0628

4.39 €

1 4 jours zingué8M40x1,53,3756490,0678

4.67 €

1 4 jours zingué8M42x1,53,3860520,0773

4.95 €

1 4 jours zingué8M45x1,53,3862540,0732

5.15 €

1 4 jours zingué8M48x1,53,3865570,0779

5.35 €

1 4 jours zingué8M50x1,53,3868600,0876

5.61 €

1 4 jours zingué8M52X1,53,3870620,0909

5.88 €

1 4 jours zingué8M55X1,53,3875670,1098

6.70 €

1 4 jours zingué9M60x1,54,31180710,1263

7.45 €

1 4 jours zingué9M65X1,54,31185760,1368

9.23 €

1 4 jours zingué9M70X1,54,31190810,1472

9.95 €

1 4 jours zingué10M75X1,54,31195860,1766

12.80 €

1 4 jours zingué10M80X1,54,311100910,1878

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Écrou à Encoches Code acier 1.0503
DIN DIN 70852 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique