Inscription
Configurer
  • B1(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • B(mm)
  • E(mm)
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Plaques de bridage (K0904)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    B1

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    B

    (mm)

    E

    (mm)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    8,2
    12H6
    14,2
    40
    25
    199
    150
    24
    2,5
    1,1000
    1 pièces
    12,2
    12F7
    20,2
    50
    34
    249
    200
    48
    5
    3,7000
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    416.76 €
    ( 495.94 € )
    4 jours ouvrables
    428.49 €
    ( 509.90 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Adapté aux systèmes de bridage multiples

    · Pour l'allongement de la plage de serrage

    · Graduation latérale

    · Denture rectifiée et trempée

    · Adapté au système modulaire