Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0922.06039 |
K0922.08052 |
K0922.12070 |
K0922.16080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | K (mm) | L (mm) | A=Diamètre extérieur (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | F (kN) | Force du ressort initiale F1 env. (N) | Force du ressort finale F2 env. (N) | Poids (kg) | J=Vis de montage | M (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 jours | 39 | M6x12 | M6x16 | 28 | 14 | 33 | 10 | 14,1 | 4 | 10 | 22 | 0,1563 | M6 | M4x8 | 22 | ||
74.13 € | 1 | 4 jours | 52 | M8x16 | M8x20 | 35 | 19 | 42 | 15 | 18,8 | 6 | 10 | 27 | 0,3081 | M8 | M4x8 | 28,5 | ||
88.85 € | 1 | 4 jours | 70 | M12x24 | M12x30 | 50 | 26 | 60 | 17 | 28,5 | 9 | 15 | 30 | 0,8955 | M12 | M5x12 | 42 | ||
117.00 € | 1 | 4 jours | 80 | M16x32 | M12x30 | 60 | 33 | 70 | 22 | 26,5 | 9 | 15 | 35 | 1,4760 | M16 | M5x15 | 47 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Désignation | Support Cylindrique | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
K(mm)
L(mm)
A=Diamètre extérieur(mm)
B(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
F(kN)
Force du ressort initiale F1 env.(N)
Force du ressort finale F2 env.(N)
Poids(kg)
J=Vis de montage
M(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles