Vérins d'appui réglable (K0923)

Vérins d'appui réglable (K0923)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Association possible avec d'autres broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0923.08040
K0923.08050
K0923.10050
K0923.10060
K0923.12065
K0923.12080
K0923.16080
K0923.16095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G=Filetage H
(mm)
A=Longueur
(mm)
B
(mm)
C=Longueur de filetage D=Diamètre
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Poids
(kg)

32.80 €

1 4 jours M8M6 x 64010121613130,0549

35.56 €

1 4 jours M8M6 x 65020121613130,0704

35.56 €

1 4 jours M10M8 x 85010142017170,1091

38.58 €

1 4 jours M10M8 x 86020142017170,1325

48.99 €

1 4 jours M12M10 x 106515192422220,2170

51.76 €

1 4 jours M12M10 x 108030192422220,2717

65.24 €

1 4 jours M16M12 x 128015243227270,4529

69.53 €

1 4 jours M16M12 x 129530243227270,5463

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Finition 1 réglable Désignation Vérin
RoHS true

Assistance technique