Entretoise (K0924)

Entretoise (K0924)
· Pour le support de pièces

· Différentes hauteurs et tailles

· Association possible avec d'autres broches et éléments de bridage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0924.08032
K0924.08040
K0924.08050
K0924.08065
K0924.08080
K0924.08100
K0924.10040
K0924.10050
K0924.10065
K0924.10080
K0924.10100
K0924.12050
K0924.12065
K0924.12080
K0924.12100
K0924.12125
K0924.12160
K0924.16050
K0924.16065
K0924.16080
K0924.16100
K0924.16125
K0924.16160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Poids
(kg)

18.11 €

1 4 jours 32164413M8200,0454

18.11 €

1 4 jours 40165213M8200,0553

19.24 €

1 4 jours 50166213M8200,0691

19.24 €

1 4 jours 65167713M8200,0937

20.72 €

1 4 jours 80169213M8200,1169

20.72 €

1 4 jours 1001611213M8200,1490

19.24 €

1 4 jours 40205417M10250,0881

19.24 €

1 4 jours 50206417M10250,1075

20.72 €

1 4 jours 65207917M10250,1439

22.20 €

1 4 jours 80209417M10250,1777

25.16 €

1 4 jours 1002011417M10250,2285

19.24 €

1 4 jours 50246922M12300,1587

20.72 €

1 4 jours 65248422M12300,2018

22.20 €

1 4 jours 80249922M12300,2554

26.62 €

1 4 jours 1002411922M12300,3250

28.14 €

1 4 jours 1252414422M12300,4164

31.22 €

1 4 jours 1602417922M12300,5387

31.22 €

1 4 jours 50327427M16320,2834

25.17 €

1 4 jours 65328927M16400,3581

29.62 €

1 4 jours 803210427M16400,4470

32.80 €

1 4 jours 1003212427M16400,5593

33.99 €

1 4 jours 1253214927M16400,7187

38.58 €

1 4 jours 1603218427M16400,9344

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Entretoise RoHS true

Assistance technique