Lardon de positionnement, forme B, bilatéral (K0954)

Lardon de positionnement, forme B, bilatéral (K0954)
· Ajustage précis des éléments

· Positionnement reproductible des outillages

· Positionnement rapide des corps

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0954.1814X18
K0954.1814X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
L=Longueur
(mm)

27.95 €

1 4 jours 1818

22.63 €

1 4 jours 2020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface trempé et naturel Forme B
B=Largeur(mm) 14 H=Hauteur(mm) 10 H1(mm) 4,9
L1(mm) 18 Désignation Lardon Type de forme des deux côtés
Poids(kg) 0,0400 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique