Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0960.1207550400 |
K0960.1210050400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
786.60 € | 1 | 4 jours | 75 | 3,64 | ||
821.10 € | 1 | 4 jours | 100 | 4,6 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Forme | A | D1(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Couple de serrage max.(Nm) | 15 | Finition 2 | Pied sans trou oblong | D=Diamètre(mm) | 80 |
Type de forme | sans taquet d'indexation | Force de retenue F(kN) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles