Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm (K0963)

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm (K0963)
· Pour la surélévation des modules de base et des platines rehausses

· Répétabilité très élevée

· Avec ou sans protection anti-rotation

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0963.120750
K0963.121000
K0963.121250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
Poids
(kg)

670.45 €

1 4 jours 752,64

706.10 €

1 4 jours 1003,78

756.70 €

1 4 jours 1254,625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface oxydé Forme A
SW(mm) 6 Couple de serrage max.(Nm) 15 Finition 1 UNILOCK
Force de traction(kN) 15 Type de forme sans taquet d'indexation

Assistance technique