Arbre d'adaptation (K0991)

Arbre d'adaptation (K0991)
· Augmentation de la plage de serrage

· Pour le réglage de la largeur de serrage

· Peut être combiné librement avec les broches rallonges

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0991.060
K0991.120
K0991.180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
L1=Longueur
(mm)

149.39 €

1 4 jours 560,321274

202.93 €

1 4 jours 1160,8896134

212.04 €

1 4 jours 1761,4400194

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Arbre Adaptateur D=Diamètre(mm) 38
RoHS true

Assistance technique