Set de butée (K0993)

Set de butée (K0993)
· Pour la fixation de pièces pour l'étau de bridage 5 axes compact

· Pour la fixation directe au mors

· Escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0993.150

Référence pièce
K0993.150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

187.45 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation H(mm) 85,5 L(mm) 60
B(mm) 42,5 Désignation Butée Réglable Poids(kg) 0,2180
Assorti à étau de bridage 5 axes compact et KIPPflexX RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Set de butée (K0993), le numéro d'article est le suivant: K0993.150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0993.150.

Assistance technique