Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1117.12050601
Forme | B | H=Hauteur(mm) | 50 | H1(mm) | 17,5 |
---|---|---|---|---|---|
Couple de serrage max.(Nm) | 10 | Finition 1 | UNILOCK | D=Diamètre(mm) | 50 |
Force de traction avec turbo(kN) | 10 | Type de forme | avec taquet d'indexation |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm (K1117), le numéro d'article est le suivant: K1117.12050601.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1117.12050601.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles