Billes de serrage avec calotte pour stabilisateur de pièce, forme C (K1193)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1193.3251240
K1193.3251640
K1193.3252050
K1193.3252450
K1193.3502450
K1193.3503060
K1193.3503670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D1=Filetage L
(mm)
Finition 2 D=Diamètre de bille
(mm)
Poids
(kg)
L1=Longueur de filetage
(mm)
RoHS

102.84 €

1 4 jours 25M1217,3avec calotte25,4-40-

117.66 €

1 4 jours 25M1619,8avec calotte25,4-40-

133.12 €

1 4 jours 25M2022,3avec calotte25,4-50-

138.68 €

1 4 jours 25M2424,8avec calotte25,4-50-

165.29 €

1 4 jours 50M2434,5avec raccord filete500,550050true

178.37 €

1 4 jours 50M3034,5avec raccord filete500,600060true

199.77 €

1 4 jours 50M3634,5avec raccord filete500,700070true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme C Finition 1 pour unité de serrage télescopique
Désignation Bille de Bridage PL Edelstahl false

Assistance technique