Bride de serrage (K1205)

Bride de serrage (K1205)
· Serrage rapide et flexible

· Tensions de serrage très élevées

· Hauteur et longueur réglables sans palier

· Hauteur réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1205.112135
K1205.116135
K1205.116155
K1205.120175
K1205.210065
K1205.212065
K1205.212095
K1205.216110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D=Filetage A max.
(mm)
A min.
(mm)
Couple de serrage M1
(Nm)
Couple de serrage M2
(Nm)
Finition 1 B=Longueur/Largeur
(mm)
Poids
(kg)
L=Longueur/Largeur
(mm)
L3=Longueur
(mm)
PL Edelstahl

316.30 €

1 4 jours 141813M16M836856-681325M121101310070version longue542,3000135115-

316.30 €

1 4 jours 181817M16M836856-681628M1611416100150version longue542,3140135115-

336.51 €

1 4 jours 182017M20M8421055-801632M1613416220150version longue603,2650155131-

448.50 €

1 4 jours 222521M24M10521257-881936M2016519220200version longue756,3000175146,5-

204.39 €

1 4 jours 1213-M12M630585-3811-M1050155035version courte450,80526547,5false

204.39 €

1 4 jours 1413-M12M630585-3811-M1250155040version courte450,82556547,5false

278.25 €

1 4 jours 141813M16M836786-501220M12821212070version courte541,60009576-

322.24 €

1 4 jours 182017M20M842926-501526M169515150150version courte602,346011087-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Couleur principale noir Corps de finition de surface zingué
Finition 2 simple Désignation Force de Serrage RoHS true

Assistance technique