Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2067.001000
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | noir | Forme | A | Version 2 | embase horizontale |
Angle d’ouverture du bras de maintien | 96° | Angle d’ouverture de la poignée | 78° | Force manuelle FH(N) | 80 |
Force de maintien F1(N) | 500 | Force de maintien F2(N) | 1000 | Force de serrage F3(N) | 250 |
Force de serrage F4(N) | 500 | disposition des trous | 2 | A(mm) | 13,5 |
A1(mm) | 25 | B(mm) | 16,8 | B1(mm) | 27 |
B2(mm) | 9,3 | B3(mm) | 5,3 | B5(mm) | 2 |
C(mm) | 19 | C1(mm) | 9,5 | D(mm) | 5,2 |
H(mm) | 38,5 | L=Longueur(mm) | 112 | L1(mm) | 37 |
L2(mm) | 22,8 | M=broche de serrage | M5x40 | Couleur principale | noir |
Finition 1 | pour la métrologie | Désignation | Sauterelle | Type de produit | broche de pression réglable |
PL Edelstahl | false | Type de forme | petit | Type de poignée sauterelle | horizontal |
RoHS | true | Poids(kg) | 0,0929 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, horizontale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme A, petite (K2067), le numéro d'article est le suivant: K2067.001000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2067.001000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles