Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2066.001600
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | zingué | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | noir | Forme | B | Version 2 | embase horizontale |
Angle d’ouverture de la poignée | 75° | Angle d’ouverture du bras de maintien | 95° | Force manuelle FH(N) | 100 |
F2=Force de maintien(N) | 1600 | Force de maintien F1(N) | 1200 | Force de serrage F3(N) | 800 |
Force de serrage F4(N) | 1000 | A(mm) | 12,7 | A1(mm) | 27 |
B(mm) | 26,8 | B1(mm) | 37,8 | B2(mm) | 12,2 |
B3(mm) | 6,2 | B5(mm) | 3 | C(mm) | 23 |
C1(mm) | 11 | D(mm) | 5,2 | H(mm) | 125 |
L=Longueur(mm) | 70 | L1(mm) | 43 | L2(mm) | 24,9 |
M=broche de serrage | M6x50 | Couleur principale | noir | Finition 1 | pour la métrologie |
Désignation | Sauterelle | Type de forme | moyen | Type de poignée sauterelle | vertical |
Type de produit | broche de pression réglable | Poids(kg) | 0,1900 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme B, moyenne (K2066), le numéro d'article est le suivant: K2066.001600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2066.001600.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles