Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0809.21212598125 |
K0809.21612598125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre (mm) | D3=Alésage de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.80 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | M12 | ||
289.80 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | M16 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | B(mm) | 98 | H(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 125 |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre(mm)
D3=Alésage de fixation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles