Palettes en fonte grise (GJL 250) avec trame modulaire (K0806)

Palettes en fonte grise (GJL 250) avec trame modulaire (K0806)
Matière :
Fonte grise GJL 250.

Finition :
Faces d’appui rectifiées.

Nota :
Pas 50 ±0,01 mm.
Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis.
Les palettes conviennent aux palettes des machine-outils conformes aux normes DIN 55201.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0806.124040

Référence pièce
K0806.124040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

981.18 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL250 A Taraudage M12 A Alésage ajusté 12F7
Nombre de trames modulaires 59 B(mm) 55 S(mm) 50
Poids(kg) 61

Vous vous trouvez sur la page de Palettes en fonte grise (GJL 250) avec trame modulaire (K0806), le numéro d'article est le suivant: K0806.124040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0806.124040.

Assistance technique