Cube sans trame (K0805)

Cube sans trame (K0805)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui pré-usinées

· Surfaces de référence usinées avec précision

· Pour les tables de machine selon DIN 55201, JIS 6337-1980

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0805.0040251
K0805.005030
K0805.0050301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
Poids
(kg)

3,485.65 €

1 4 jours -55355055251 ±0,2200125,5±0,2183

4,240.05 €

1 4 jours -55355075301 ±0,2250150,5±0,2231

4,588.50 €

1 4 jours Fonte grise65365075301±0,2250150,5±0,2268

Loading...

  1. 1

Informations de base

G 20 H(mm) 50

Assistance technique