Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0804.124050 |
K0804.125060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | A Taraudage | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G | M (mm) | N (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,128.65 € | 1 | 4 jours | 474 | M12 | 498 | 250 | 425 | 300 | 400 | 40 | 360 | 260 | 70 | 69 | 112,6 | ||
2,834.75 € | 1 | 4 jours | 574 | M16 | 598 | 300 | 525 | 400 | 500 | 50 | 458 | 360 | 75 | 70 | 153 |
Loading...
Matériau principal | Fonte grise | H(mm) | 70 | J(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
K(mm) | 35 | L(mm) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
A Taraudage
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G
M(mm)
N(mm)
R(mm)
S(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles