Equerre simple sans trame modulaire (K0802)

Equerre simple sans trame modulaire (K0802)
Matière :
GJL 300.

Finition :
Les surfaces de référence sont usinées.
Les faces d’appui présentent une surépaisseur de 1 mm.

Nota :
Les équerres simples s’adaptent aux palettes destinées aux machines-outils conformes à DIN 55201, et aux palettes pour machine-outils réalisées conformément à JIS 6337-1980.
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0802.008090

Référence pièce
K0802.008090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,869.10 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Fonte grise Finition sans trame modulaire A(mm) 800
B1(mm) 81 C(mm) 135 D(mm) 900
E(mm) 400 E1(mm) 49±0,2 F(mm) 100
G 25 H(mm) 60 J(mm) 114
Poids(kg) 434

Vous vous trouvez sur la page de Equerre simple sans trame modulaire (K0802), le numéro d'article est le suivant: K0802.008090.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0802.008090.

Assistance technique