Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (K1419)

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (K1419)
· Système point zéro

· Pour le serrage de pièces grandes et lourdes

· Actionnement manuel

· Répétabilité très élevée

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1419.1380750

Référence pièce
K1419.1380750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,727.30 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface oxydé Finition 1 UNILOCK
Forme A Type-forme sans sécurité anti-rotation H(mm) 75
SW(mm) 8 Couple de serrage max.(Nm) 30

Assistance technique