Pointes de serrage (K0946)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0946.05000
K0946.05400
K0946.05600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Domaines d'application Finition 1 D1=Diamètre extérieur
(mm)

9.74 €

1 4 jours Matériau supérieur à 1000 N/mm²plate7,5

9.74 €

1 4 jours Matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la tractionanneau4

9.74 €

1 4 jours Matériau jusqu'à env. 1 000 N/mm² de résistance à la tractionanneau6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils

Assistance technique