Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX (K1556)

Plaques de base étaux de bridage 5 axes KIPPflexX (K1556)
· Nombreuses possibilités de raccordement sur des tables de machine-outil

· Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de serrage à point zéro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1556.090280
K1556.090400
K1556.125280
K1556.125400
K1556.125630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
E=Pas du trou G2=Filetage

930.35 €

1 4 jours 9012H6280-25052M8

1,196.00 €

1 4 jours 9012H640015035052M8

995.90 €

1 4 jours 12516H6280-25096M10

1,261.55 €

1 4 jours 12516H640015035096M10

1,805.50 €

1 4 jours 12516H663020045096M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation H(mm) 53 H3(mm) 5,5
H4(mm) 18 D(mm) 25H7 G1=Filetage M12
H5(mm) 6 H6(mm) 11 PL Edelstahl false

Assistance technique