Étau de bridage 5 axes compact Mors de serrage lisse (K0973)

Étau de bridage 5 axes compact Mors de serrage lisse (K0973)
· Accès optimal à la pièce

· Compatibles avec les systèmes de serrage à point zéro

· Utilisation facile

· Avec fonction de traction vers le bas

· Force de serrage élevée sur la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0973.124000901500
K0973.124001251500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
A
(mm)
Poids
(kg)

3,496.00 €

1 4 jours 9057,57021,96

4,195.20 €

1 4 jours 1255810530,16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Matériau du composant Acier à outils H(mm) 12/17
C(mm) 8/3 Force de serrage max.(kN) 52 Vis calibrée adaptée K0815.12055

Assistance technique