Mâchoire prismatique pour étau auto-centrant 65-80-125 mm (K1375)

Mâchoire prismatique pour étau auto-centrant 65-80-125 mm (K1375)
· Pour le serrage de pièces arrondies

· Vés dans le sens horizontal et vertical

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1375.065
K1375.080
K1375.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Poids
(kg)

105.97 €

1 4 jours 12,55-25201066340,1045

117.94 €

1 4 jours 12,55-252512,581380,1661

147.20 €

1 4 jours 208-384020126600,6756

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 pour bride de centrage Finition 2 traitée
Désignation Mors Prismatique RoHS true

Assistance technique