Module de serrage UNILOCK ESM 138-C (K1385)

Module de serrage UNILOCK ESM 138-C (K1385)
· Système point zéro

· Élément de base pour la configuration du système

· Verrouillage automatique

· Avec possibilité de vérification « ouvert » et « fermé »

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1385.138390

Référence pièce
K1385.138390
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,025.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A D1(mm) 110 H=Hauteur(mm) 39
H1(mm) 16,7 Finition 1 UNILOCK Finition 2 ESM 138-C
Pression de service(MPa) 6 D=Diamètre(mm) 138 Force de traction avec turbo(kN) 25
Type de forme sans taquet d'indexation

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage UNILOCK ESM 138-C (K1385), le numéro d'article est le suivant: K1385.138390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1385.138390.

Assistance technique